Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido, 700 V, 4 A, 200 kAIC, 14 x 51 mm, senza indicatore, estremità cartuccia x estremità cartuccia
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
Sigla catalogo |
FWP-4G14F
|
EAN |
5027590500838
|
UPC |
051712691758
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
14 mm
|
Altezza prodotto |
14 mm
|
Larghezza prodotto |
51 mm
|
Peso prodotto |
19 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
Accessori |
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Caratteristica di rilascio |
Altro
|
Categoria d'uso |
gR (protezione completa convertitori di corrente)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Dimensione fusibile |
14 x 51 mm
|
Tensione nominale CA |
690 V
|
Classe |
Classe gR
|
Apertura (I2T) |
17
|
Perdite di potenza (W) |
2.94 W
|
Forma del fusibile |
Cilindrico
|
Pre arc (I2T) |
5,6
|
Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|
Dimensioni struttura |
14 mm x 51 mm
|
Materiale |
Ceramica
|
Tipo di imballaggio |
Norme
|
Tensione nominale |
700 V
|
Tipo |
Fusibili extra rapidi
|
Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
Tipo di fusibile |
FWP-G14F
|
Potere di apertura a tensione nominale, AC |
200 kA
|