Green Motion Duo versione nodo T2S con interruttore differenziale puro di tipo A 30mA ISO15118
Nome prodotto |
Unitá di ricarica per veicoli elettrici Eaton Green motion duo
|
Sigla catalogo |
GMM2222BABG00C04
|
EAN |
3553340302657
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
663 mm
|
Altezza prodotto |
168 mm
|
Larghezza prodotto |
411 mm
|
Peso prodotto |
11.96 kg
|
Conformità |
IEC 61851-1
EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
Certificazione/i |
CE
IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Codice modello |
Duo Node 2xT2S ISO15118
|
Caratteristiche speciali |
|
Tensione nominale |
400V
|
Temperatura di funzionamento |
Da -30 °C a 50 °C
|
NFC (Near Field Communication) |
No
|
Abilitato alla rete come master |
No
|
Rilevamento della corrente residua DC |
Sì
|
Rilevamento di saldature del contattore |
Sì
|
Esportazione dei registri di ricarica |
Sì
|
Funzionamento e configurazione tramite app |
Sì
|
Sezione del conduttore collegabile - min |
2.5 mm²
|
Con lettore scheda RFID integrato |
Sì
|
Con interruttore a chiave |
No
|
Versione protocollo Open Charge Point (OCPP) |
1,6
|
Collegamento e ricarica (ISO 15118) |
Sì
|
Abilitato alla rete come extender |
Sì
|
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica |
No
|
Collegabile in rete tramite LAN |
Sì
|
Con contatore energetico conforme a MID |
Sì
|
Gestione del carico statico integrata |
Sì
|
Adatto per la gestione dinamica del carico |
Sì
|
Backend incluso nella consegna |
No
|
Conforme alla normativa di taratura |
No
|
Standard radio 5G |
No
|
Collegabile in rete tramite Wi-Fi |
No
|
Tensione di ingresso - Min |
230 V
|
Tensione di ingresso - Max |
400 V
|
Standard per comunicazioni mobili 4G (LTE) |
No
|
Tipo di cavo |
Connettore di tipo 2
|
Dotato di: |
Contatore energetico
|
Classificazione frequenza |
50/60 Hz
|
Materiale custodia |
Plastica
|
Grado di protezione |
IP55
IK10 |
Lunghezza cavo |
0 m
|
Potenza di collegamento nominale |
44 kW
|
Numero di unità di ricarica |
2
|
Numero di interruttori automatici (dispersione a terra tipo A) |
2
|
Numero di interruttori automatici (dispersione a terra tipo B) |
0
|
Numero di prese di uscita (domestiche) |
0
|
Numero di prese di uscita (CEE) |
0
|
Numero di prese di uscita (GB) |
0
|
Numero di prese di uscita (tipo 2) |
2
|
Numero di prese di uscita (tipo 3) |
0
|
Numero di connettori veicolo (CHAdeMO) |
0
|
Numero di connettori veicolo (GB AC) |
0
|
Numero di connettori veicolo (GB DC) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 1 CCS) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 1) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 2 CCS) |
0
|
Numero di connettori veicolo (tipo 2) |
0
|
Potenza per punto di ricarica - max |
22 kW
|
Fase |
Trifase
|
Numero luce a LED |
2
|
Contenuto della confezione |
|
Lunghezza del cavo di ricarica |
0 m
|
Funzioni |
Controllo accessi
|
Modello di collegamento laterale di installazione |
Trifase
|
Protocollo |
OCPP
|
Metodo di montaggio |
Fissaggio a parete
|
Corrente di uscita a DC - max |
0 A
|
Sezione del conduttore collegabile - max |
16 mm²
|
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) |
AC
|