Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-100A-01XL-15

Serie Eaton Bussmann, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-100A-01XL-15
EAN
5996516000687
UPC
051712371957
Lunghezza/profondità del prodotto
46.5 mm
Altezza prodotto
189 mm
Larghezza prodotto
67.3 mm
Peso prodotto
395.3 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Portafusibili compatibili

Adatto per
Base del fusibile SD1XL-S-PV XL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
30 kAIC
Pre arc (I2T)
1250
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
38 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Lama con indicatore frontale
Dimensione fusibile
01XL
Tipo di fusibile
PV-01XL-15

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.