Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
Sigla catalogo |
PV-125A-01XL-15
|
EAN |
5996516000663
|
UPC |
051712371988
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
46.5 mm
|
Altezza prodotto |
189 mm
|
Larghezza prodotto |
67.3 mm
|
Peso prodotto |
0.8 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
Classificazione dell’interruzione |
30 kAIC
|
Tensione nominale |
1500 Vdc
|
Perdite di potenza (W) |
48 W
|
Colore |
Bianco
|
Tipo di fusibile |
PV-01XL-15
|
Materiale |
Corpo in ceramica
|
Adatto per |
Base del fusibile SD1XL-S-PV XL
|