Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-12A10F85L

Cartuccia fusibileserie Eaton Bussmann, extra-rapido, 12 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 tipo A, 10 x 85 mm, gPV, UL FV, UL, IEC

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-12A10F85L
EAN
5027590505437
UPC
051712698405
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
161 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
12 A
Classificazione dell’interruzione
30 kAIC
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
3.5 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-A10F85L
Materiale
Fusibile in fibra di vetro

Compatible fuse holder

Adatto per
Portafusibile CHPV15L85

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.