Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

CHPV15L85

1500 V d.c., Portafusibili 10 x 85 mm per sistemi fotovoltaici

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile di protezione impianto fotovoltaico
Sigla catalogo
CHPV15L85
EAN
5027590497336
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
101.4166667 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL listed
IEC 60269-1

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale
1500 Vdc
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC

Product specifications

Dimensione fusibile
10 x 85 mm
14 x 85 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.