Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-32A14LF10F

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 32 A, DC 1300 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, fissaggio 10 mm

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-32A14LF10F
EAN
5027590506083
UPC
051712377348
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
12 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale
1300 Vdc
Classificazione dell’interruzione
10 kAIC
Classe
Classe gPV

Product specifications

Applicazione
Stringhe fotovoltaiche
Tipo di fusibile
PV-A14LF10F
Dimensione fusibile
14 x 85 mm

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile CHPV15L85

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.