Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-15A14LF10F

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 15 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, fissaggio 10 mm

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-15A14LF10F
EAN
5027590505536
UPC
051712377317
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
12 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
15 A
Classificazione dell’interruzione
10 kAIC
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
5.8 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-A14LF10F
Materiale
Ceramica

Compatible fuse holder

Adatto per
Portafusibile CHPV15L85

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.