Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, fissaggio a bulloni
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
Sigla catalogo |
PV-160A-2XL-B
|
EAN |
5996516000847
|
UPC |
051712389624
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
19.13 mm
|
Altezza prodotto |
5.92 mm
|
Larghezza prodotto |
5.92 mm
|
Peso prodotto |
2657 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
Classificazione dell’interruzione |
33 kAIC
|
Tensione nominale |
1000 Vdc
|
Perdite di potenza (W) |
44 W
|
Colore |
Bianco
|
Tipo di fusibile |
PV-2XL-B
|
Materiale |
Corpo in ceramica
|