Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-160A-2XL

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-160A-2XL
EAN
5996516000403
UPC
051712372022
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
1200 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classificazione dell’interruzione
33 kAIC
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
44 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-2XL
Materiale
Corpo in ceramica

Compatible fuse holder

Adatto per
Base del fusibile SD2XL-S-PV XL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.