Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-200A-2XL-B-15

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 200 A, DC 1500 V, 2XL, 59 x 76 x 201 mm, gPV, UL, IEC, collegamento con bulloni

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-200A-2XL-B-15
EAN
5996516001011
UPC
051712374378
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
2657 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classificazione dell’interruzione
30 kAIC
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
56 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-2XL
Materiale
Corpo in ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.