Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-250A-2XL-B

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 250 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, collegamento con bulloni

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-250A-2XL-B
EAN
5996516000861
UPC
051712372091
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
2657 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classificazione dell’interruzione
33 kAIC
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
70 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-2XL-B
Materiale
Corpo in ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.