Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-250A-3L-B-15

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, contatti con fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-250A-3L-B-15
EAN
5996516001448
UPC
051712374545
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
1200 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
62 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-3L-B-15
Materiale
Corpo in ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.