Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-355A-2XL

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 355 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-355A-2XL
EAN
5996516000441
UPC
051712372183
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
61 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
1422 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Compatible fuse holders

Adatto per
Base del fusibile SD2XL-S-PV XL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
33 kAIC
Pre arc (I2T)
26000
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
68 W

Product specifications

Applicazione
Impianti fotovoltaici, inverter, applicazioni solari, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
2XL
Tipo di fusibile
PV-2XL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.