Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-355A-3L-BU-15

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 355 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 201 mm, gPV, UL, IEC, senza indicatore, contatti con fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-355A-3L-BU-15
EAN
5027590369992
Lunghezza/profondità del prodotto
201 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
2035 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Tensione nominale
1500 Vdc
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe gPV

Product specifications

Applicazione
Impianti fotovoltaici, inverter, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Tipo di fusibile
PV-3L-BU-15
Dimensione fusibile
3L

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.