Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapida, 630 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, contatti a lama
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
Sigla catalogo |
PV-630A-3L
|
EAN |
5996516000540
|
UPC |
051712372237
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
217 mm
|
Altezza prodotto |
82 mm
|
Larghezza prodotto |
94 mm
|
Peso prodotto |
2035 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
Tensione nominale |
1000 Vdc
|
Perdite di potenza (W) |
118 W
|
Colore |
Bianco
|
Tipo di fusibile |
PV-3L
|
Materiale |
Corpo in ceramica
|
Adatto per |
Base del fusibile SD3L-S-PV XL
|