Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-63A-01XL-B-15

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 63 A, DC 1500 V, 01XL, gPV, UL, IEC, collegamento con bulloni

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-63A-01XL-B-15
EAN
5996516000922
UPC
051712373999
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
1200 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classificazione dell’interruzione
30 kAIC
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
28 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-01XL-B-15
Materiale
Corpo in ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.