Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-63A-01XL

Cartuccia fusibile, extra-rapido,63 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-63A-01XL
EAN
5996516000397
UPC
051712372244
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
1200 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
24 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-01XL
Materiale
Corpo in ceramica

Compatible fuse holder

Adatto per
Base del fusibile SD1XL-S-PV XL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.