Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
| Sigla catalogo |
PV-80A-01XL-15
|
| EAN |
5996516000526
|
| UPC |
051712372275
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
93 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Tensione nominale |
1500 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
30 kAIC
|
| Classe |
Classe gPV
|
| Applicazione |
Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
|
| Tipo di fusibile |
PV-01XL-15
|
| Dimensione fusibile |
01XL
|
| Adatto per |
Base del fusibile SD1XL-S-PV XL
|