Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

Q2135120

Foglio filtrante Eaton BECOPAD, BECOPAD 350, 0,7 - 1,0 µm, 200 x 200 mm

General specifications

Nome prodotto
Foglio filtrante Eaton BECOPAD
Sigla catalogo
Q2135120
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
3.9 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
GMO

Specifiche del prodotto

Contenuto di ceneri
< 1%
Spessore
3.9 mm
Tasso di ritenuta
0,7 - 1,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
160 m²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.