Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TCP100A
100 AMP 660V AC FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TCP100A
EAN
5027590513364
UPC
051712392815
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
107.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
100 AMP 660V AC FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS100

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
690 Vac, 460 Vdc
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
TCP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.