Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 110 mm, gM, 100M160
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TCP100M160A
|
| EAN |
5027590513395
|
| UPC |
051712392822
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
111 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
34 mm
|
| Peso prodotto |
197.2 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
100M160 AMP 660V AC FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS100
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A4
|
| Tipo di fusibile |
TCP
|