ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
インバータ

PowerXL インバータ DG1

柔軟性を高めることができます。 

PowerXL DG1汎用ドライブは、今日の要求の厳しい商業用途および産業用途のために設計されています。業界をリードするエネルギー効率アルゴリズム、高い短絡電流定格、堅牢な設計により、DG1はお客様に、効率、安全性、信頼性の向上をご提供します。

リアルタイムの灌漑を可能にします 

新型PowerXL DG1ポンプパネル(リモートモニタリング付き)をご紹介します。モータ駆動の灌漑設備用の三相可変周波数駆動デバイス。

PowerXL DG汎用VFDの基本的機能

  • 使いやすさ:簡単なStartup Wizard、PC Toolソフトウェア、4つの組み込みアプリケーション、診断、ローカル/リモートボタン、コピー/貼り付け機能付きの取り外し可能なキーパッド
  • 省スペース:コンパクトサイズ、オープンタイプ12オプション、オンボード通信およびI/O
  • エネルギーの最適化:アクティブエネルギー制御アルゴリズム、5% DCチョーク、入力サージ保護、EMI/RFIフィルター内蔵
  • 信頼性:高過負荷(CT)および低過負荷(VT)定格、コンフォーマルコーティングボード、ブレーキチョッパー回路、耐久性のある金属製パワーセクション、50°C定格(60°C速度低下)、取り外し可能なキーパッド保護等級IP54
  • 認証:UL、CE、cUL、RoHS、C-Tick

リモートでの監視と制御

イートンの Control Xpert モバイルアプリを使用して機器をリモートで監視および制御して、信頼性の高い最新の情報を入手できます。

イートンの特許取得済みのActive Energy Controlにより、標準ドライブと比べてエネルギーコストを最大10%削減可能

Active Energy Control により、モータの必要回転速度を維持しながら、出力とモータ電流を可能な限り低減します。

動画で詳細を見る

    お客様の用途に合わせた最新のエネルギー管理手法をご確認ください

    ホワイトペーパーをダウンロードして、システムのエネルギー消費量を管理するために利用できるオプションについてご理解をお深めください。
    dg1-demo-tool.jpg

    Eaton PowerXLインバータDG1のオンラインデモをご覧ください。

    仕様
    全製品モデルについては、Circuit Protection and Control Products Overview(回路保護および制御製品の概要)を参照してください。モデルの在庫状況については、弊社までお問い合わせください。
    ダウンロードリンク

    リソース:PowerXL DG1 汎用インバータ

    全製品モデルについては、Circuit Protection and Control Products Overview(回路保護および制御製品の概要)を参照してください。モデルの在庫状況については、弊社までお問い合わせください。
    X
    Download Close