Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS)

„Eaton“ 91PS ir 93PS UPS

„Eaton“ 91PS ir 93PS UPS užtikrina mažiausias naudojimo sąnaudas ir didžiausią pasiekiamumą jų galios diapazone. Nepaisant naudojamos pagrindinių užduočių taikomosios programos, „Eaton“ 91PS ir 93PS UPS užtikrina galios našumą, išplečiamumą, atsparumą ir efektyvumą, kurių Jums reikia ekonomiškai veiksmingam veiklos tęstinumui užtikrinti.

topologija
Internetinė
Vardinė galia
8–30/40 kW
Efektyvumas
96 %

Mažiausios bendrosios eksploatavimo išlaidos.

„Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ eksploatavimo išlaidos mažesnės, nes dėl pažangiausių technologijų jie yra daug efektyvesni. Pavyzdžiui, „Eaton“ energijos taupymo sistema (angl. „Energy Saver System“, ESS) pagerina „Eaton“ 91PS ir 93PS efektyvumo lygį iki 99 % ir sutaupo jums daugiau kaip 10 000 EUR eksploatavimo išlaidų per 5 metus.

Maksimalus prieinamumas.

Kad ir kokios būtų ir kaip greitai besikeistų sąlygos, „Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ sukurti stabiliam ir nepertraukiamam švarios elektros energijos tiekimui palaikyti. Toks rinkoje pirmaujantis atkuriamumas yra į „Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ įdiegtos pažangios technologijos rezultatas.

Paruošti ateičiai.

Spartus debesijos technologijos perėmimas, nuolatinė IT technologijų plėtra, didesnis dėmesys poveikiui aplinkai ir itin svarbių sistemų sudėtingumas reikalauja net dar efektyvesnių, atsikuriančių ir saugių maitinimo apsaugos sprendimų, kuriuos būtų galima dar plėsti. „Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ yra unikaliai išmanūs NMŠ, paruošti ir virtualizuoti, ir debesijos technologijai.

Specifikacijos

Pažymėti skirtumus
Rodyti tik skirtumus
Slėpti neaktualias savybes

„Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ techninės specifikacijos

„Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ 10 kW

„Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ 10 kW

Frame (maximum power)
                      10 kW  
Phases In/Out
Eaton 91PS  1:1 / 3:1
Eaton 93PS  3:3
Power range 
                      8 – 10 kW
Runtime (internal batteries)
                      8 – 15 min
Number of power modules
                      monolithic

„Eaton“ 91PS/93PS NMŠ 15/20 kW

„Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ 10 kW

Frame (maximum power)
Eaton 91PS  15 kW
Eaton 93PS  20 kW
Phases In/Out 
Eaton 91PS  3:1
Eaton 93PS  3:3
Power range
Eaton 91PS  8 – 15 kW
Eaton 93PS  8 – 20 kW
Runtime (internal batteries)
                      5 - 37 min
Number of power modules
                      1

„Eaton“ 91PS/93PS NMŠ 30/40 kW

„Eaton“ 91PS ir 93PS NMŠ 10 kW

Frame (maximum power)
Eaton 91PS  30 kW
Eaton 93PS  40 kW
Phases In/Out 
Eaton 91PS  3:1
Eaton 93PS  3:3
Power range
Eaton 91PS  8 – 30 kW
Eaton 93PS  8 – 40 kW
Runtime (internal batteries)
                      5 - 85 min
Number of power modules
                      1 - 2

Gaminių vaizdai

Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close