Kai apkrovas reikia apsaugoti nuo dažniausiai pasitaikančių maitinimo kokybės problemų ir trumpalaikių elektros tiekimo sutrikimų, „Eaton“ didžiatalpiai kondensatoriai yra idealus ir patikimas sprendimas, pritaikomas gamybos, sveikatos apsaugos, duomenų centrų ir infrastruktūros projektuose. „Eaton“ rezervinio maitinimo su didžiatalpiais kondensatoriais sprendimas yra idealus, kai negalima panaudoti rezervinio maitinimo su įprastiniais akumuliatoriais, pavyzdžiui, aukštos temperatūros darbinėje aplinkoje, kurioje „Eaton“ didžiatalpiai kondensatoriai gali atlaikyti temperatūrą nuo –40 ° iki +65 °C.