Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS)

„Power Xpert 9395P“ UPS

„Power Xpert 9395P“ UPS būdingas didelis dvigubo konvertavimo efektyvumas ir didesnis galios tankis – tai užtikrinama naudojant naujausius technologinius pasiekimus galios valdymo srityje. Kai dirbate su pagrindinių užduočių taikomosiomis programomis, „Power Xpert 9395P“ UPS suteikia Jums reikalingą galios našumą, patikimumą ir lankstumą.

topologija
Internetinė
Vardinė galia
250–1200 kVA
Efektyvumas
96,3 %

Mažiausios bendrosios eksploatavimo išlaidos.

„Power Xpert“ 9395P NMŠ eksploatavimo išlaidos mažesnės, nes dėl keleto pažangiausių technologijų, dalį kurių turi tik „Eaton“, jis yra daug efektyvesnis.

Atkuriamumas.

Kad ir kokios būtų ir kaip greitai besikeistų sąlygos, „Power Xpert“ 9395P NMŠ sukurtas palaikyti stabilų ir nepertraukiamą švarios elektros energijos tiekimą. Toks rinkoje pirmaujantis atkuriamumas yra į „Power Xpert“ 9395P įdiegtos pažangios technologijos rezultatas.

Plėtimo galimybės.

„Power Xpert“ 9395P NMŠ asortimente yra kelios parinktys plėsti ir jūsų sistemai optimaliai pritaikyti. NMŠ galią išplėsti galima didinant NMŠ pajėgumą, prijungiant naują NMŠ lygiagrečiai esamai sistemai ar pridedant naują NMŠ sistemą ir perkeliant apkrovą jai.
Specifikacijos

„Power Xpert“ 9395P NMŠ 250–1200 kVA techninės specifikacijos

„Power Xpert“ 9395P NMŠ 250–300 kVA

Frame
 300 kVA
Power range                        
 250 – 300 kVA
Voltage
 380, 400, 415 V
Topology
 online
Efficiency
up to 96,3% (Online)
Battery type              
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor

„Power Xpert“ 9395P NMŠ 250–600 kVA

„Power Xpert“ 9395P NMŠ 250–600 kVA

Frame
600 kVA
Power range
250 – 600 kVA
Voltage
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency 
up to 96,3% (Online)
Battery type
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor
Structure
modular, scalable
UPS
Number of power modules
1 – 2

„Power Xpert“ 9395P NMŠ 250–900 kVA

Frame
900 kVA
Power range
250 – 900 kVA
Voltage
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency 
up to 96,3% (Online)
Battery type
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor
Structure
modular, scalable
UPS
Number of power modules
1 – 3

„Power Xpert“ 9395P NMŠ 250–1200 kVA

Frame
1200 kVA
Power range
250 – 1200 kVA
Voltage
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency 
up to 96,3% (Online)
Battery type
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor
Structure
modular, scalable
UPS
Number of power modules
1 – 4

Gaminių vaizdai

Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close