Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

C200M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, C shape, Built-in rollers, 2"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C200M HDG
UPC
662277037983
Product Length/Depth
11.5 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
5.52 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.