Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

CB3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB3 HDG
UPC
662277038737
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
0.56 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.