Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

CTX0.47-3-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 3, 0.47uH

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX0.47-3-R
EAN
5027590106016
UPC
051712884860
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
4.83 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor/Transformer
Mounting
SMT
Package Quantity
800
Temperature rating
-40 to 125 °C
Series
Octa-Pac

Eksportēt produkta specifikāciju