Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

CTX0.68-4P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 0.76 uH, 7.2 A Irms, 6 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 600 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX0.68-4P-R
EAN
5027590106160
UPC
051712885003
Product Length/Depth
0.45 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.45 in
Product Weight
0.0032 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
7.2 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
6 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us