Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

CTX250-2-52-R

IND, LCPI, 250uH, 4.2A Vertical Self leaded

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX250-2-52-R
EAN
5027590111560
UPC
051712886659
Product Length/Depth
31.1912 mm
Product Height
31.1912 mm
Product Width
18.9992 mm
Product Weight
51.709534 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
83.3 mΩ

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us