Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DR1030-6R8-R

Eaton DR1030 inductor, 6.8 uH, 3.5 A Irms, 3.9 A ISAT, 30 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DR1030 inductor
Catalog Number
DR1030-6R8-R
UPC
051712825047
Product Length/Depth
10.5 mm
Product Height
3 mm
Product Width
10.3 mm
Product Weight
1.2 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.5 A
ISAT
3.9 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
30.0 mΩ
Terminals
10.0x10.0x3.0mm
Series
DR1030

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us