Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DR127-470-R

Eaton DR127 inductor, 47uH, 2.95A Irms, 5.28A ISAT, 84 mOhm resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 350 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DR127 inductor
Catalog Number
DR127-470-R
EAN
5027590146616
UPC
051712883344
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.917 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.95 A
ISAT
5.28 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
84 mΩ
Terminals
12.5x12.5x8.0mm
Series
DR127

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us