Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DRA124-681-R

Eaton DRA inductor, 682 uH, 0.466 A Irms, 0.759 A ISAT, 2290 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 750 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA124-681-R
UPC
051712828437
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
2.31 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.466 A
ISAT
0.759 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
2290 mΩ
Size
12.5x12.5x4.5
Terminals
2 Pads
Series
DRA124

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us