Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DRA125-330-R

Eaton DRA inductor, 31.5 uH, 3.19 A Irms, 3.86 A ISAT, 62 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA125-330-R
UPC
051712828574
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.19 A
ISAT
3.86 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
62 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA125

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us