Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DRA125-331-R

Eaton DRA inductor, 325 uH, 0.998 A Irms, 1.19 A ISAT, 634 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA125-331-R
UPC
051712828642
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.998 A
ISAT
1.19 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
634 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA125

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us