Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DRA127-2R2-R

Eaton DRA inductor, 1.92 uH, 12.5 A Irms, 25.5 A ISAT, 5 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 350 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA127-2R2-R
UPC
051712828727
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
4.4 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
12.5 A
ISAT
25.5 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
5 mΩ
Size
12.5x12.5x8.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA127

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us