Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

DRQ73-330-R

Eaton DRQ inductor, 34 uH, 0.653 A Irms, 0.68 A ISAT, 388 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 1350 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ73-330-R
EAN
5027590154550
UPC
051712888271
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
3.55 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.609 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.653 A
ISAT
0.68 A
Package Quantity
1350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
388 mΩ
Size
7.6x7.6x3.55mm
Terminals
4 Pads
Series
DRQ

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us