Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

EMI3P-ROG4-4KA
Modeļa kods: EMI3P-ROG4-4kA

Eaton Distribution parts. EMI3P Rogowski coils 4kA 400mm

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton EMI Rogowski coil
Catalog Number
EMI3P-ROG4-4KA
EAN
9010238044234
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
12 mm
Product Width
139 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EMI3P-ROG4-4kA

Papildu informācija

Fitted with:
Shock protection

Piegādes programma

Model
Other
Nominal current
4000 A

Technical data - electrical

Accuracy class (ratio)
1

Technical data - mechanical

Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
120 mm
Opening height - max
120 mm
Opening width - max
120 mm
Secondary connection
Screw connection

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.