Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

EXL1V0505-5R6-R

Eaton EXL1V MD IND 0505 5.6uH 7.2Adc 2 PAD SMT

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0505-5R6-R
UPC
051712773065
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
5 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.92 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
7.2 A
ISAT
7.2 A
Package Quantity
1500
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
24.2 mΩ

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us