Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FD2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, 3/4"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD2
UPC
782274396903
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
2.95 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Number of gangs
1

Eksportēt produkta specifikāciju