Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FDX3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, Single-gang, X shape, 1"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDX3 HDG
UPC
662276619340
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4.75 in
Product Width
3 in
Product Weight
3.83 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
X
Number of gangs
1

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.