Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FP3-100-R

Eaton FP3 inductor, 10.9 uH, 2.3 A Irms, 3 A ISAT, 101 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1700 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton FP3 inductor
Catalog Number
FP3-100-R
EAN
5027590250764
UPC
051712536059
Product Length/Depth
0.285 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.3 A
ISAT
3 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
101 mΩ
Series
FP3

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us