Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FP3-R20-R

Eaton FP3 inductor, 0.22 uH, 15.3 A Irms, 20.8 A ISAT, 1.9 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1700 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton FP3 inductor
Catalog Number
FP3-R20-R
EAN
5027590126151
UPC
051712898911
Product Length/Depth
0.285 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
15.3 A
ISAT
20.8 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
1.9 mΩ
Series
FP3

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us