Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FS22

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Two-gang, 3/4"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS22
UPC
782274406602
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.19 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.92 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Number of gangs
2

Eksportēt produkta specifikāciju