Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FSC3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 1"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSC3
UPC
782274411101
Product Length/Depth
6.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.1 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1"
Shape
C
Number of gangs
1

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.