Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

FSCT3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCT3
UPC
782274415109
Product Length/Depth
6.28 in
Product Height
3.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.15 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1"
Shape
T
Number of gangs
1

Eksportēt produkta specifikāciju