Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

HC3-1R0-R

Eaton HC3 inductor, 1.05 uH, 78 A Irms, 78 A ISAT, 0.42 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 24 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton HC3 inductor
Catalog Number
HC3-1R0-R
EAN
5027590138468
UPC
051712897457
Product Length/Depth
1.18 in
Product Height
0.689 in
Product Width
0.996 in
Product Weight
0.086 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
78 A
ISAT
78 A
Package Quantity
24
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.42 mΩ
Series
HC3

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us