Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

HC3-4R7-R

Eaton HC3 inductor, 4.98 uH, 33.8 A Irms, 38 A ISAT, 2.2 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 24 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton HC3 inductor
Catalog Number
HC3-4R7-R
EAN
5027590131841
UPC
051712897488
Product Length/Depth
1.18 in
Product Height
0.689 in
Product Width
0.996 in
Product Weight
0.086 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
33.8 A
ISAT
38 A
Package Quantity
24
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
2.2 mΩ
Series
HC3

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us