Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

HC7-R20-R

Eaton HC7 inductor, 0.22 uH, 35.8 A Irms, 86.5 A ISAT, 0.67 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 610 qty.

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton HC7 inductor
Catalog Number
HC7-R20-R
EAN
5027590131964
UPC
051712821827
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.217 in
Product Width
0.543 in
Product Weight
0.009 lb
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
35.8 A
ISAT
86.5 A
Package Quantity
610
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
0.67 mΩ
Series
HC7

Eksportēt produkta specifikāciju

Vai nepieciešams produktu atbalsts?

Atbalsts no Eaton

Technical support

Contact us